Bei einer Längenüberschreitung laut dem FLG Diagramm (Füllgewicht, Verfahrweg) einer Serie überschritten, gibt es die folgenden Möglichkeiten:
1. Eine stabilere e-kette wählen.
Beispiel: E4.42, Zusatzgewicht 15 Kg/m; Verfahrweg/Freitragende Länge: 5m/2,5m

Unter diesen Voraussetzungen befindet sich die E4.42 im „kritischen Durchhang“. Benötigt man eine Energiekette im Bereich bietet sich beispielsweise die Serie 15050/15150 an.
2. Die e-kette kann im freitragenden Bereich unterstützt werden. Dies führt jedoch zu Einschränkungen bei Beschleunigung, Geschwindigkeit und Geräuschentwicklung .

3. Eine Mehrbandkette oder Mittellasche zur Erhöhung der Traglast kann eingesetzt werden.

4. Der Verfahrweg kann als gleitende Anwendung ausgelegt werden.
Hier können Sie sich das Handbuch für gleitende Anwendungen