In einem Reinraum sind die erlaubten Partikel pro Kubikmeter beschränkt. igus Produkte sind für bewegte Anwendungen gedacht und Bewegung entsteht Abrieb. Um diesen so gering wie möglich zuhalten haben wir unsere Reinraumketten entwickelt und auch zertifizieren lassen, sodass sie in den Reinräumen genutzt werden können. Wir haben sogar unsere chainflex Leitungen in der e-kette bewegt […]
Der e-loop kombiniert die Vorteile einer Kunststoff e-kette mit denen eines hochzugfesten Dyneema-Seils. Ideal für dreidimensionale Bewegungen. Die Zugkräfte werden durch das Seil aufgenommen und über die Anschlusselemente in die Trägerstruktur geleitet. Hierdurch sind die Leitungen komplett zugentlastet. Der Leitungstausch ist denkbar einfach: Aushängen, hinlegen, aufschrauben, Leitung(en) tauschen, zuschrauben, einhängen fertig ist die Wartung. Für […]
Ein Service-Loop dient dazu Leitungen und Schläuche in hängenden Anwendungen z.B. als Energiezuführung am Top Drive zu führen. Hierzu werden die Leitungen häufig in einem Schlauchpaket miteinander vergossen. Die Alternative zum Service-Loop Damit Leitungen selbst mit großen Querschnitten und hohem Gewicht in hängenden Anwendungen sicher geführt werden können, hat igus den e-loop als Alternative zum […]
Besonders wenn der Bauraum beengt ist, ist der Einbau einer seitlich gedrehten e-kette hilfreich. Hierbei ist darauf zu achten, ob die e-kette auf einem Untergrund gleitet oder freitragend ausgelegt ist. Gleitend: Ist die e-kette gleitend auf der Seite liegend eingesetzt, muss auf folgende Punkte besonders geachtet werden: Verwendung starrer Anschlusselemente wird empfohlen Verschleißzugabe sollte ausreichend […]