Suche in der Knowledge Base nach Stichworten
Guidelok vertikal: Kann ein Guidelok auch im Freien, -also der Witterung ausgesetzt- eingesetzt werden
Grundsätzlich ja! Aber es gibt doch einige Probleme beim Einsatz im Freien:
- Wind: Ab einer bestimmten Windstärke (>Windstärke 4) sollte die Anlage nicht mehr betrieben werden
- Regen: Kein Problem. Bitte beachten, dass die Stahlteile aus Blech gefertigt sind und eine Pulverbeschichtung haben. Das heißt: kleine Beschädigungen der Oberfläche können dazu führen, dass die Bauteile rosten.
- Seewasser: kein Problem, aber auf Rost achten. Besser Guidelok in Edelstahl bestellen.
- Sonne: Kein Problem
- Sand: auch kein Problem
- Schnee und Eis: Das könnte Probleme verursachen, wenn sich zum Beispiel Schnee in den Wippen festsetzt, schmilzt und wieder anfriert. Das könnte ich Guidelokwippen blockieren und somit die Kette zum crashen bringen