Suchbegriff:

Vending machinery

Automaten im Wandel: Mechanik im Einklang mit der Digitalisierung

Andrej Schmidt | 13. Mai 2020

Neue Automaten punkten mit Funktionen, wie dem kontaktlosen Bezahlen oder effizienten Zutrittskontrollen. Sie nutzen moderne Datenlogger, um Kundenpräferenzen zu analysieren.

Weiterlesen...

Schonender Transport: Eier und Marmelade aus dem Automaten

Andrej Schmidt | 13. Mai 2020

Liftautomaten eignen sich besonders für empfindlicher Produkte. Aber auch jegliche anderen Produkte, wie Chips oder PET-Getränke lassen sich so verkaufen.

Weiterlesen...

Vielseitige Automaten: Wenn morgen wieder Snacks statt Masken gefragt sind

Andrej Schmidt | 4. Mai 2020

Die Vielfalt nimmt zu, mit ihr auch die Flexibilität von Automaten. Wer heute Masken verkaufen möchte und morgen Snacks kann das problemlos machen.

Weiterlesen...

Kompakte und leichte Automaten bauen

Andrej Schmidt | 4. Mai 2020

Die wachsende Konsumvielfalt stellt Automatenhersteller zunehmend vor große Herausforderungen. Wie lässt sich Bauraum sparen trotz wachsendem Produktangebot?

Weiterlesen...

Relevante Vorschriften für den Automatenhersteller im Lebensmittelbereich

Andrej Schmidt | 17. April 2020

Es gibt es eine Reihe von Normen für die Automatenhersteller im Lebensmittelbereich. Hier werd

Weiterlesen...

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

Andrej Schmidt | 17. April 2020

Alle Unternehmen der Lebensmittelbranche sind verpflichtet zur Eigenkontrolle nach HACCP. So auch Betreiber von Automaten, in denen offene Lebensmittel verarbeitet oder gehandelt werden.

Weiterlesen...

Hygienevorschriften, die Automatenbetreiber berücksichtigen müssen

Andrej Schmidt | 17. April 2020

Wer im europäischen Raum Lebensmittel produziert oder damit handelt hat strikte Regeln zu befolgen. Zur Orientierung werden hier die wichtigsten zusammengefasst.

Weiterlesen...

Hygienische Automaten

Andrej Schmidt | 9. April 2020

Dort wo Kontakt zum Lebensmittel entsteht muss gereinigt werden, häufig und intensiv. So ist es in der lebensmittelverarbeitenden Industrie und so ist es auch im Automatenbau. Hierfür gibt es strikte Regeln, die aus den Verordnungen des europäischen Parlamentes hervorgehen.

Weiterlesen...

Kosten reduzieren im Automatenbau mit zuverlässigen Komponenten

Andrej Schmidt | 31. März 2020

Ein Automat darf nur wenig kosten, muss jedoch einen hohen Qualitätsstandard erfüllen. Wie lassen sich Kosten senken, ohne die Qualität zu verschlechtern oder diese gar zu verbessern?

Weiterlesen...

Automatische Tassentischverstellung für Kaffeevollautomaten – Unterstützung durch 3D-Druckservice

Projektteam der Maschinenbauschule Ansbach | 16. Mai 2019

In unserem Projekt geht es um eine Lösungsfindung für eine automatische, komfortable Tassentischverstellung an einem Kaffeevollautomaten. Unsere konkrete Aufgabe besteht aus Bewertung, Entwicklung, Ausarbeitung und Konstruktion des Konzeptes für einen motorisch bewegten Tassentisch mit sensorgesteuerter Höhenverstellung. Problematik der aktuellen Lösung Die bisherige Verstellung des Tassentisches erfolgt noch per Hand und soll zukünftig automatisch mittels Motor […]

Weiterlesen...