Sitzhöhenverstellung – dauerhaft leise dank innovativer Gleitlagerdesigns
Sebastian Bloechl | 12. Mai 2021
Die Sitzhöhenverstellung im Auto ist ein wichtiger Bestandteil für Komfort und Sicherheit, dennoch wird ihr vom Fahrzeughalter oft wenig Beachtung geschenkt. Ein Hauptgrund dafür ist die eher geringe Anzahl der Verstellungen. In der Regel wird die Sitzhöhe beim Kauf des Autos einmalig eingestellt und über Jahre in der gleichen Position belassen.

Warum ändert sich das jetzt?
Die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen, sowie die Nachfrage an Carsharing Angeboten zieht merkbar an. Damit steigt auch die Anzahl verschiedener Fahrer des gleichen Autos. Und genau hier spielt die Sitzhöhenverstellung eine entscheidende Rolle. Die richtige Sitzhöhe verschafft den besten Überblick über die Straße und ist dadurch ein wichtiger Beitrag für das Komfort- und Sicherheitsgefühl. Auch ist dies ein Grund für die immer häufiger eingesetzten elektrischen Sitzverstellungen mittels Aktuatoren und Kompaktmotoren. Alle diese Gründe resultieren in einer immer häufiger genutzten Sitzhöhenverstellung.

Höhere Belastungen und Anforderungen an die Gleitlager innerhalb der Sitzhöhenverstellung
Auch für eine geringe Anzahl an Sitzverstellungen wird ein hochwertiges Lager benötigt, jedoch bringt die vermehrte Nutzung der Sitzhöhenverstellung eine größere Herausforderung an die eingesetzten Gleitlager mit sich. Diese müssen nun deutlich mehr Bewegungen und Belastungen standhalten als noch zuvor. Preiswerte Gegenlaufpartner (z.B. Nieten) und ein geringer Feinschnittanteil sorgen für enorme Belastungs- und Verschleißanforderungen. Dünne Gleitschichten auf Metalllagern können schnell beschädigt oder abgenutzt werden. Die dadurch entstehenden Geräusche sind äußerst unerwünscht, denn die Sitze müssen das gesamte Fahrzeugleben leise und ohne quietschen (BSR) verstellbar bleiben. Demnach ist das in der Sitzhöhenverstellung eingesetzte Gleitlagermaterial neben der Verschleiß- und Reibwertminimierung, auch für das Eindämmen der BSR und NVH Geräusche innerhalb der Sitzstruktur verantwortlich.
Wo sind die Lagerstellen in der Sitzhöhenverstellung zu finden?
Die Lagerstellen der Sitzhöhenverstellung liegen zwischen gestanzten Blechscharnieren und Blechanbindungen bzw. Metallstrukturen. Unter hohen und weiter ansteigenden Anforderungen an Gewicht und Belastungen wird von Sitzherstellern die Lebensdauer der Gleitlager getestet und sichergestellt. Ein schwer zu verstellender oder quietschender Autositz wirkt andernfalls Qualitätsmindernd für den Nutzer.

Innovative Gleitlagerdesigns für die Sitzhöhenverstellung – Zeit und Kosten sparen
Viele Millionen Sitze werden jährlich mit diversen Lagerstellen innerhalb der Sitzhöhenverstellung ausgestattet. Daher sind die Montagezeiten der eingesetzten Gleitlager besonders entscheidend – jede eingesparte Sekunde und reduzierter Arbeitsschritt bringt große Produktivitätsvorteile mit sich.
Die innovativen Montagekonzepte von igus Gleitlagern sind besonders beliebt für Scharnieranbindungen in u.a. der Sitzhöhenverstellung. igus Clipslager sind einfach in der Handhabung und steigern die Effizienz. Die bei metallischen Gleitlagern üblichen Flanschprozesse sowie Rekalibrierungsschritte entfallen. Weitere Vorteile sind die Gewichts- (bis zu 5x leichter) sowie Teilepreisreduzierung (bis 40%) gegenüber der metallischen Version.

Gerne präsentieren wir Ihnen weitere Vorteile und Einsatzmöglichkeiten unserer tribologisch optimierten Polymergleitlager.
Sprechen Sie mich gerne an:
Sebastian Bloechl
Fon: +49(0)2203-9649-7718
Cell: +49(0)173-4537974
Online: Linked.in
Mail: sbloechl@igus.net
Kostenlose online Beratung: igus Chat, MS Teams, Skype, Whatsapp, WeChat
Follow us on: linked.in, instagram, facebook
Viel Spaß beim Stöbern und danke für Ihre Zeit.
PS: Ob Gleitlager, sphärische Lager, Linearlager, Kugellager, Sonderslider, Zahnräder oder individuelle Wunschgeometrie, mit dem iglidur® Designer bleiben keine Wünsche offen. Bauteil jetzt anfragen und heute noch ein Angebot erhalten.
Mehr Infos: Automobilindustrie, Kunststoff-Gleitlager für Automotive Interieur, Exterieur und Motorraum-Anwendungen

Sie interessieren sich für unsere Produkte für die Automobilindustrie?