Leitungen und Schläuche die in e-ketten verlegt werden sollen eine ausreichende Platzreserve haben. Folgende Reserven sind erforderlich:
- Elektrische Rundleitungen 10%
- Pneumatikleitungen 5-10%
- Hydraulikleitungen 20%
- Medienschläuche 20%
Mindestabstände nach oben und zu den Seiten müssen eingehalten werden.
Welche es Befüllregeln gibt es für Energieketten?
Leitungen und Schläuche müssen so verlegt werden, dass sie sich frei in Längsrichtung bewegen können und im Radius keine Zugkräfte auf die e-kette ausüben. Bei hochdynamischen Anwendungen sollen keine Leitungen ohne horizontale Trennung (Fachboden) verlegt werden. Die dynamischen Grenzen liegen bei Geschwindigkeiten >0,5m/s und Zyklenzahlen über 10.000 p.a.. Am besten lassen sich die Befüllregeln anhand nachfolgender Zeichnungen erklären:
Wie sollte die Gewichtsverteilung in der Energiekette sein?
Die Gewichtsverteilung sollte wenn möglich Symetrisch erfolgen – Schwere Leitungen nach außen und leichtere Leitungen in die Mitte der e-Kette. Hierdurch wird ein evtl. Neigen verhindert.
Welche Innenaufteilungsvarianten gibt es?