Mit der e-spool – der schleifringfreien Federleitungstrommel – bietet igus eine Energiezuführung für unterschiedliche Einsatzszenarien an. Das kompakte, federgetriebene System kann Energie-, Medien- oder Lichtwellenleiter-Datenleitungen sicher führen. Damit Anwender auch bei größeren Längen auf das Energiekettensystem zurückgreifen können, hat igus einen Standard entwickelt. Die e-spool kann durch Ihre spezielle Konstruktion Leitungen und Schläuche bis zu 21 Meter ausfahren, ohne einen Motor zu benötigen.
In der Bühnentechnik, auf Ölplattformen oder in Prozesskranen – die aufrollbare e-spool findet überall dort ihren Einsatz wo Leitungen auf engstem Raum sicher und variabel bewegt werden sollen. Das kompakte Energiekettensystem von igus stellt eine Alternative zur klassischen Kabeltrommel dar, mit jedoch zwei wesentlichen Unterschieden: Die e-spool ist die einzige Lösung, die nicht nur Energie, sondern auch alle Medien wie Daten, Druckluft und Flüssigkeiten führen kann.