Schlagwort: vertikale Energieführung

Was muß ich beim Einbau einer vertikalen Energieführung beachten?

Peter Wirth | 6. April 2020

Vertikale Energieführungen können stehend oder hängend ausgeführt werden. Die Leitungen und Schläuche werden auch bei Hubbewegungen sicher durch eine Energiekette geführt geschützt. Für hängende Ausführungen sind Einbauhöhen von über 100m möglich, bei stehenden Ausführungen begrenzt sich die Hubhöhe auf ca. 20m (spätestens ab 6m ist eine volle Unterstützung der Kettenglieder notwendig). In beiden Versionen empfiehlt […]

Weiterlesen...

Wie realisiere ich vertikale Verfahrwege?

Marco Thull | 10. Juli 2019

Mit der e-spool – der schleifringfreien Kabeltrommel – bietet igus eine Energiezuführung für unterschiedliche Einsatzszenarien an. Das kompakte, federgetriebene System kann Energie-, Medien- oder Lichtwellenleiter-Datenleitungen sicher führen. Damit Anwender auch bei größeren Längen auf das Energiekettensystem zurückgreifen können, hat igus einen Standard entwickelt. Die e-spool kann durch Ihre spezielle Konstruktion Leitungen und Schläuche bis zu […]

Weiterlesen...