Wie lang darf meine e-kette freitragend sein?

Sie sind hier:

Die maximale freitragende Länge einer e-kette ist abhängig von der gewählten Serie und dem Zusatzgewicht. Ob eine Kombination aus gewählter e-kette und Zusatzgewicht funktioniert, findet man in der zur Serie gehörenden FLG/FLB Diagramm.

Hier ein Beispiel für die Serie E4.42.:

Beträgt die Zusatzlast 10Kg/m, ist die längste freitragende Länge in FLG genau 2 Meter. In FLB können wir bis ca. 20 kg/m auf der freitragenden Länge von 2 Meter belasten.

Du hast bereits abgestimmt!

Verwandte Fragen

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!