Mit Hilfe des 3D-Drucks können Spritzgussformen mit bis zu 80% niedrigeren Kosten hergestellt werden. Dieses Verfahren nennt sich print2mold. Dadurch sind 3D-gedruckte Werkzeuge auch für Kleinserien und Bemusterungen und Prototypen besonders interessant und können ab einer Stückzahl von 1 in Auftrag gegeben werden. Für die so hergestellten wartungsfreien Kunststoff-Bauteile steht die komplette iglidur Palette von über 50 Werkstoffen zur Verfügung, aus der das Passende für Ihren Anwendungsfall ausgewählt werden kann (z.B. iglidur G – der Allrounder, iglidur X – für bis zu 250°C dauerhafte Anwendungstemperatur, u.v.m.).
Warum Spritzgusswerkzeuge aus dem 3D-Drucker?
Verwandte Fragen
- Welche Vorteile hat 3D-Druck?
- Wann kommt 3D-Druck nicht in Frage?
- Was ist Selektives Laserschmelzen (SLM) ?
- Was ist Rapid Prototyping?
- Welche iglidur® Kunststoffe können im 3D-Druck verwendet werden?
- Welche Kunststoffgleitlager sind schimmelbeständig nach DIN EN ISA 846?
- Gibt es Gleitlager, die gegen Schimmel resistent sind?
- Woher weiß ich, wann ich iglidur Gleitlager tauschen muss?
- Wie wird der Verschleiß von iglidur Gleitlagern gemessen?
- Wie werden iglidur Gleitlager hergestellt?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!