Die Firma igus stellt als einer der wenigen Hersteller weltweit die Kugellagerringe im Spritzguss her. Das bringt Anwendern folgende Vorteile: Hohe Verschleißfestigkeit aufgrund der Formgebung unter hohem Druck Homogene Materialverteilung Kostengünstige Produktion, somit auch günstige Verkaufspreise Vereinfachung der Kugellager-Montage Aufgrund dieses Fertigungsprozesses gelten sowohl für die Messung als auch für die Montage abweichende Regeln im […]
Mit Hilfe des 3D-Drucks können Spritzgussformen mit bis zu 80% niedrigeren Kosten hergestellt werden. Dieses Verfahren nennt sich print2mold. Dadurch sind 3D-gedruckte Werkzeuge auch für Kleinserien und Bemusterungen und Prototypen besonders interessant und können ab einer Stückzahl von 1 in Auftrag gegeben werden. Für die so hergestellten wartungsfreien Kunststoff-Bauteile steht die komplette iglidur Palette von […]
Die Materialentwickler von igus haben im Laufe der Jahre hunderte Materialcompounds entwickelt, von denen heute nahezu 40 Einzug in den Polymergleitlagerkatalog gefunden haben. Der prinzipielle Aufbau ist meist der gleiche: 1. Basispolymere, die die grundsätzlichen tribologischen, mechanischen, thermischen und chemischen Eigenschaften des Lagers vorprägen 2. Fasern und Füllstoffe, die den Lagern eine hohe mechanische Belastbarkeit […]
„Versandfertig in 24 Stunden“. Das gilt derzeit für über 8.500 iglidur Gleitlagerabmessungen. Wie das möglich ist? Durch ein umfangreiches Lagersortiment und ein einzigartiges flexibles Spritzgusswerkzeug-Design. Überzeugen Sie sich vor Ort oder besuchen Sie uns am Produktionsstandort in Köln. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Durch die verschiedenen Herstellverfahren können wir für jeden Bedarf wirtschaftliche Lösungen anbieten, vom Rapid-Prototyping bis hin zur Großserie aus komplexen Spritzgussformen mit Mehrfachaktivitäten. Und das alles ohne jede Mindestlosgröße und ohne Mindestauftragswert. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Ja. Wir fertigen iglidur Gleitlager nach Ihren Wünschen und Vorstellungen an. Ab Stückzahl 1. Dazu greifen wir auf modernste Fertigungsverfahren zurück. Ob konventioneller Spritzguss der igus Spritzgussformen aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff, spanende Herstellung aus Halbzeugen oder völlig frei im 3D-Druck, ob Lasersintering oder die Beschichtung für metallische Oberflächen: igus ist Ihr Ansprechpartner. Gefällt mir +1 Gefällt […]
Bei igus erhalten Sie alles aus einer Hand: ob konventioneller Spritzguss der igus Spritzgussformen aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff, spanende Herstellung aus Halbzeugen oder völlig frei im 3D-Druck, ob Lasersintering oder die Beschichtung für metallische Oberflächen. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!