Die Vorteile der halbstegigen Energiekette:
- günstiger Preis (bis zu 20 % Ersparnis möglich)
- geringeres Gewicht, dadurch werden Antriebskräfte reduziert
- schnelle Montage reduziert Montagekosten
- einfacher Zugang zu Innenaufteilung und Leitungen
- identisches maximales Füllgewicht wie bei einer vollstegigen Energiekette
- identische freitragende Länge wie bei einer vollstegigen Energiekette
Bei vollstegigen Energieketten werden die Öffnungsstege in jedem Kettenglied verbaut

Wann wähle ich die vollstegige Ausführung:
- Bei Auftreten von Querbeschleunigungen > 0,5 m/s², da die vollstegige Energiekette eine höhere Torsionssteifigkeit mitbringt
- Einsatz bei Hydraulikschläuchen mit Durchmesser > 70 % der
Innenhöhe der e-kette - Einsatz bei 100 % Luftfeuchtigkeit und Temperaturen > 50 °C z.B.
Kompostieranlagen