Das Guidelok „P“ ist für folgende Ketten ab Lager lieferbar: Serie 2600 oder 2700 mit der Breite „10“ Der Radius muss mindestens 150 mm betragen. Hubhöhe bzw. max. Verfahrweg ist limitiert auf 50 Meter und die Feldlänge, also die Länge der Führungsschienen beträgt 2000mm oder 1500 mm. Diese Längen sind aber Lager lieferbar. Alle anderen Längen zwischen 500 und 2000 mm sind auf Anfrage lieferbar, aber eben nicht ab Lager.
Guidelok vertikal: Für welche Ketten, Breiten und Radien bieten wir ab Lager ein Guidelok
Verwandte Fragen
- Wozu braucht eine Energiekette eine autarke Stromerzeugung mittels Energy Harvesting?
- Fanuc CRX-19iA in 9 Klicks konfiguriert
- Stehende oder hängende Anwendung bei Energieführungen ?
- Wann muss eine Energiekette unterstützt werden ?
- Was bedeutet der Durchhang einer Energiekette ?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!