Bei fast allen igus e-ketten® steht der Biegeradius als Teil der Artikelnummer auf den Seitenteilen bzw. Seitenlaschen der Energiekette.
Bei den zweiteiligen E2 Energieketten (z.B. E2/000 und E2.1) steht der Radius an letzter Stelle der aufgebrachten Artikelnummer, z.B. 2650.15.100 – hier ist der Biegeradius 100 mm, siehe Abbildung mit Beispiel:

Bei den vierteiligen E4 Energieketten (z.B. E4/4) steht der Radius an letzter Stelle der auf den Seitenteilen aufgebrachten Artikelnummer, z.B. 4040C.01.250 – hier ist der Biegeradius 250 mm.
Bei den E4 Energieketten mit Innen- und Außenlaschen (z.B. E4.1 und E4.1L) steht der Radius auf der Innenlasche an letzter Stelle der aufgebrachten Artikelnummer, z.B. E4.32.02.100 – hier ist der Biegeradius 100 mm, siehe Abbildung mit Beispiel:

Lesen Sie auch: Wie kann ich den Biegeradius bzw. Krümmungsradius der Energiekette ermitteln?