Iglidur® Gleitlager in Scheibenwischerkinematiken
Steffen Schack | 8. Mai 2020
Ein funktionierender Scheibenwischer ist ein wichtiger Bestandteil des Automobils und entscheidend für Komfort und Verkehrssicherheit. Der Wischerarm soll samt dem für die Bewegung zuständigem Hebelmechanismus über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs halten und tadellos funktionieren.
Für die beweglichen Bauteile und Lagerstellen bedeutet dies eine extreme Belastung über mehrere Millionen Zyklen in vielerlei Hinsicht: Der Fahrtwind übt eine Kraft auf die Kinematik aus, das Gewicht des Schnees muss überwunden werden, extreme Temperaturen und weitere Einflüsse wie Streusalz, Schmutz und Feuchtigkeit machen die Auslegung einer Scheibenwischerkinematik und den dazugehörigen Lagerstellen zu einer echten Herausforderung für jeden Konstrukteur und Entwickler.
Der Einsatz von Gleitlagern aus iglidur® Hochleistungskunststoffen von igus unterstützt Sie dabei, diese Hürden zu meistern.

Wo liegen die Vorteile der iglidur Gleitlager?
Die tribologisch optimierten Kunststoffe der Firma igus bieten optimale Reibwerte gepaart mit hoher Festigkeit. Diese Eigenschaften werden ergänzt durch hervorragende Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Die für die Schmierung verantwortlichen Additive sind fest im Material integriert und bilden somit ein homogen aufgebautes Gleitlager. Eine für Schmutz anfällige und empfindliche PTFE- Beschichtung, wie man Sie von metallischen Gleitlagern kennt, gibt es nicht. Eine ungewollte „Metall-auf-Metall“ Situation oder schädigende Korrosion wird durch die Vollkunststoff-Lösungen von igus vermieden.
Passend zu den Anforderungen in Ihrem Lastenheft und den damit verbundenen Testparametern beraten wir Sie gerne und finden gemeinsam mit Ihnen den richtigen Werkstoff. Dies kann zum Beispiel ein iglidur Material aus der iglidur® „H-Familie“ sein. Finden Sie die technischen Daten und weitere Informationen hier: https://www.igus.de/info/scheibenwischer-automotive-gleitlager
Ich möchte mich selbst überzeugen!
Weitere typische iglidur Gleitlager-Materialien für Scheibenwischerkinematiken finden Sie in unserer Musterbox. Diese können Sie kostenlos bei mir anfordern. Ich freue mich ebenfalls auf Ihre Anfragen und Sie individuell zu beraten.
Steffen Schack
Fon: +49(0)2203-9649-9827
Mobil: +49(0)172-3030956
eMail: sschack@igus.net