4040RHDB Komplett-Sets

Engineering auf wenige Klicks reduziert – Komplett-Sets der 4040RHDB online bestellbar

Daniel Klein | 26. April 2021

Komplett-Sets der Heavy Duty Serie 4040RHDB wurden mit Hilfe Jahrelanger Erfahrung nun auf wenige Klicks standardisiert. Ab sofort sind für Verfahrwege zwischen 25 und 200 Metern die Komplett-Sets der 4040RHDB mit nur drei Klicks online bestellbar. Aufwendiges Engineering nicht immer nötig Rollenenergieketten sind die Heavy Duty Lösung von igus speziell für raue Anwendungsumgebungen. In der […]

Weiterlesen...

Temperatur Gewindemuttern

Temperatur Gewindemuttern

Zoe Moser | 23. April 2021

Gewindetriebe werden in vielen Maschinen in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt. Somit unterscheiden sich auch die Anforderungen, die an einen Gewindetrieb gestellt werden: von hohen und niedrigen Lasten über hohe und geringe Drehzahlen bis hin zu großen Temperaturspannen oder gar dauerhaften Temperaturen um die 200 °C. Natürlich sollen auch hier die eingesetzten Gewindetriebe einwandfrei performen.

Weiterlesen...

Ready, set, cut: Module Connect sorgt für eine schnelle Inbetriebnahme der Energieführung in der Holzindustrie

Markus Hueffel | 16. April 2021

Jeder Anlagenbetreiber ist dank der igus Schnittstellenlösung nun in der Lage die selbstkodierte Baugruppe ab- und anzustecken – und das absolut verstecksicher und ohne Fachpersonal. Die individuell konfigurierten Baugruppen bieten eine hohe Modularität sowie sichere Produktionsabläufe.

Weiterlesen...

Vier gute Gründe bei Drone-in-a-box Systemen auf igus® Produkte zu vertrauen?

Florian Schiller | 16. April 2021

Seit einiger Zeit wird das Thema „autonom fliegende Drohnen“ immer wichtiger. Überall auf der Welt werden neue Firmen gegründet, in denen die Technologie vorangetrieben wird. Vor allem zwei Ereignisse geben dem Thema besonderen Schub: Im Januar 2021 hat die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA die ersten komplett autonomen, kommerziellen Drohnenflüge genehmigt. Ein Unternehmen mit Sitz in Massachusetts […]

Weiterlesen...

Wartungsbedarf vorausschauend erkannt mit intelligenten Linearführungen

Richard Habering | 15. April 2021

drylin Linearführungssysteme müssen im Dauerbetrieb oder auch in abrasiven Umgebungen extremen Bedingungen standhalten. Damit die Linearführungen schmiermittelfrei gleiten können, setzt igus auf Linearlager aus Hochleistungskunststoffen. Doch wann muss ich das Lager tauschen? Hier hilft der smarte Linearschlitten von igus weiter. Durch intelligente Sensoren bekommt der Instandhalter auf Knopfdruck eine Information über den Wartungsbedarf.

Weiterlesen...