Gibt es Energieketten mit FDA Zulassung?

Suche in der Knowledge Base nach Stichworten

Gibt es Energieketten mit FDA Zulassung?

Sie sind hier:

Ja, wird eine igus Energiekettenlösung mit FDA Zulassung benötigt, können wir die TH3 e-kette empfehlen. Diese Energiekette ist besonders für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt worden. Die Konstruktion verhindert Reibung von Material zu Material. Das offene Design unterstützt die leichte und schnelle Reinigung der hygienic Design Lösung. Außerdem verfügt die TH3 über eine gute Beständigkeit gegen aggressive Reinigungsmittel und Chemikalien.

Der Ratgeber für Konstrukteure von Lebensmittelmaschinen
Hygienic Design-Vorgaben und die richtige Auswahl von Energieketten

✅ Was ist hygienegerechtes Design und was fordern die Normen?
✅ Was sind Anforderungen an Kabelführungen im Lebensmittelbereich?
✅ Wie hat ein führender Hersteller von Aufschnittanlagen diese Aufgabe gelöst?

Weitere Informationen

Du hast bereits abgestimmt!

Verwandte Fragen

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Artikel Schlagwörter:

Energieführungssystem Energieketten FDA

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema