Um die Energieführung einer Kreisbewegung zu realisieren muss in die Energiekette ein zweiter Biegeradius eingearbeitet werden. Dies kann durch ein entsprechendes Werkzeug bereits während des Spritzgussvorgangs erfolgen oder durch eine manuelle Nacharbeit an einer Fräsmaschine im Nachgang.
Durch das Hinzufügen eines zweiten Biegeradius lässt sich die Energiekette in 2 Richtungen biegen. Der zweite Biegeradius nennt sich RBR und muss nicht zwingend identisch zum ersten sein. RBR steht für „Rückwärtiger Biegeradius“ und wird auch wie der normale Biegeradius in mm bestimmt.

Am konkreten Beispiel bedeutet dies:
Artikel Nummer E4.56.10.200/400.0
Innenhöhe = 56mm
Innenbreite = 100mm
Standard Biegeradius = 200mm
Rückwärtiger Biegeradius = 400mm