Suchbegriff:

Beverage industry

Bietet igus auch korrosionsfreie Linearführungen an?

Jan Michels | 3. April 2020

In Fleisch- und Fischverarbeitungsmaschine aber auch in der Obst- und Gemüseindustrie und in der Abfülltechnik wird regelmäßig & intensiv gereinigt. Überall wo Lebensmittel geschnitten, portioniert, abgefüllt, transportiert oder verpackt werden ist die Hygiene und häufige Reinigung ein wichtiges Thema. Wenn im Reinigungsprozess aggressive Chemikalien eingesetzt werden, muss bei den eingesetzten Maschinenkomponenten eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit […]

Weiterlesen...

Kunststoffgleitlager für die Molkereiindustrie

Jan Michels | 31. März 2020

Für die Verarbeitung von Milch und anderen Milchprodukten gibt es verschiedenste Molkereitechnik: Von Abfüllmaschinen über Ventile bis hin zu Sekundärverpackungsmaschinen für Joghurt (-becher), Käse, Butter, Sahne, Milchtüten oder Kaffeesahne. Für die Molkereiindustrie sind Gleitlager aus FDA/ EU-konforme Materialien, wie iglidur A160, A181 oder A350 interessant. Aber darüber hinaus wird aber auch oft nach dem „3A […]

Weiterlesen...

Energieführungen im hygienischen Umfeld

Bastian Mehr | 31. März 2020

Oft stellen wir uns die Frage, wie wir die benötigten Energiezuführungen in unseren Anlagen konstruktiv umsetzen. Dabei stoßen wir oft an unsere Grenzen und wägen ab, was wirklich nötig ist. An vielen Stellen kommen wir komplett ohne eine Führung aus. An manchen jedoch lässt es sich nicht vermeiden. Wie oft zerbrechen wir uns dabei den […]

Weiterlesen...

Die richtigen Gleitlager für die Reinigung bei höheren Temperaturen

Jan Michels | 27. März 2020

In der Verpackungs-, Lebensmittel- und der Getränkeindustrie werden viele verschiedene Maschinen eingesetzt. Eines haben die meisten unterschiedlichen Maschinentypen jedoch gemeinsam: Sie werden regelmäßig intensiv gereinigt. Und das oft bei Temperaturen, die höher als 100 °C sind. igus bietet einige Kunststoff-Gleitlager für die Verpackungs-, Lebensmittel- und der Getränketechnik an, die auch bei diesen hohen Temperaturen kein […]

Weiterlesen...

iglidur mit „China FDA“ – Neues Zertifikat für die Lebensmittelindustrie

Jan Michels | 24. Oktober 2019

In der Verpackungs-, der Lebensmittel- und auch der Getränkeindustrie geht es meist um sensible Lösungen. Deswegen müssen besondere Anforderungen eingehalten werden. Dies gilt insbesondere beim direkten Kontakt mit Lebensmitteln und Getränken. Daher bieten wir Ihnen, abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen, mit unseren wartungsfreien und schmiermittelfreien Maschinenelementen aus Hochleistungskunststoffen Lösungen, die Verpackungsmaschinen optimieren. War bis vor […]

Weiterlesen...

igubal® FC für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln

Lars Hendrik Jansen | 2. Juni 2018

Mit dem Material igumid FC („Food Contact“) für igubal® Gehäuse und dem Kalottenmaterial iglidur® FC180 gibt es erstmals die selbsteinstellenden Lager für den Kontakt mit Lebensmitteln. Lesen sie hier mehr dazu.

Weiterlesen...