…STS Kran mit igus Energiekette, Katzgeschwindigkeit 270m/min
Auf unserer Webseite finden Sie noch weitere Beispiele und Lösungen für die Leitungsführung auf Hafenkrananwendungen, sowie unsere Broschüre zum freien Download.
…
…detaillierte Montageanleitung. Zudem stehen online interaktive 360-Grad-Modelle der iSets bereit. Zur Serie iSet zählen neben dem 4040RHDB für Heavy-Duty-Anwendungen das iSet E4.1 für Krane und Material Handling, das iSet autoglide…
…am Ende der Leitung ankommen. Deshalb ist es -besonders bei Anwendungen mit langen Verfahrwegen– wichtig, diese Projekte detailliert zu besprechen. Zu den Anwendungen mit langen Verfahrwegen zählen vor allem Krane,…
…Energiekette gegenüber anderen Leitungs-, bzw Stromführungssystemen.
Wartungsarm – keine zusätzlichen Antriebe für das Kettensystem nötig Korrosions- und verschleißfest (z.B. chemikalienbeständiges Sondermaterial) Beständig gegenüber Hitze, Feuchtigkeit und Schmutz Langzeit temperaturbeständig von…
…mehr und mehr zu schätzen. Doch welche Vorteile bringen Energieketten für Hallenkrane im Vergleich zum klassischen Festoon oder Kabelwagensystem? Nicht alle sind auf den ersten Blick zu erkennen. Andere ergeben…
Unsere neue Autoglide 5 Energiekette für horizontale Anwendungen, speziell für Regalbediengeräte, Miniloads, Querverfahrwagen und sogar Hallenkrane hat so einige Vorteile gegenüber der klassischen Schleifleitung.
Eine der (aus unserer
…
…für die Leitungsführung am Hallenkran, sowie unsere Broschüre zum freien Download.
Sie haben noch Fragen oder eine Anwendung die Sie mit uns besprechen möchten? Jetzt virtuellen Beratungstermin vereinbaren
…
…Schutzart IP55 und aufwärts bieten bereits einen hohen Schutz vor Eindringen verschiedener Medien. Diese Schutzart ist damit besonders für Offshore-Anwendungen, wie z.B. Krane an Häfen, geeignet. Weiterhin kommen Steckverbinder mit…
…Energiekette:
Eine platzsparende Alternative bieten Energieketten für Hallenkrane. Montiert um das Hubwerk herum, benötigt die Energiekette auffällig wenig Platz. Mit Hilfe einer runden Führungsrinne wird die Kette auf der
…
…
Im Gegensatz zu traditionellen TMC-Kranen, die für ihr Schwenksystem entweder Drehgestelle oder große Laufräder verwenden, werden bei den von Huisman entwickelten Kranen große Kugellager eigener Konstruktion verwendet. Der Vorteil
…