Suchergebnisse für: "krane"

Härtetest für die neuste P4 Generation

Jens Göbel | 24. Februar 2020

…wurden die Grenzen verschoben und die Lebensdauer des Energiekettensystems deutlich erhöht.

Energieketten für Krane von igus®:

Mit über 1.250 STS Energieketten Installationen (davon über 570 mit der P4 Kettenserie)…

Weiterlesen...

Nachrüstung Zustandsüberwachung

Nachrüstung einer Zustandsüberwachung an der Energieführung auf einem RMG Kran

Richard Habering | 22. Januar 2021

…noch verständlicher zu machen. Konstantin Schmer nimmt Sie mit auf einen schienengebundenen Brückenkran. Dort haben wir die Nachrüstung eines Condition Monitoring Systems an einem bestehenden Energiekettensystem als Komplettpaket ausgeführt. Er…

Weiterlesen...

Ausgleichseinheit für gleitende Anwendungen

Jens Göbel | 7. April 2020

Mit modernen Energiekettensystemen für Krane lassen sich Verfahrwege von 1.000 Metern und mehr realisieren. Doch gerade bei längeren Verfahrwegen ist es schwer sicherzustellen das die Führungsrinne exakt parallel zur,

Weiterlesen...

Energieketten vs. Festoon

Energieketten oder Festoon Systeme?

Marco Thull | 18. März 2020

…dem internationalen Markt für Brückenkrane, wo unterschiedliche Normen eine Rolle spielen, suchen Hersteller und Endnutzer nach Elektrifizierungslösungen, die an unterschiedliche Szenarien angepasst werden können. Fällt die Wahl also eher auf…

Weiterlesen...

Hallenkran Hauptstrom- und Datenversorgung, bewährte und alternative Systeme

Theo Diehl | 9. April 2020

…ist es sinnvoll einen Doppelschleifkontakt zu verwenden.

Zusätzlich wird noch das Funkdatenübertragungssystem installiert. Je nach System ist der Installationsaufwand unterschiedlich.

Bei der Installation von e-ketten für Krane fallen…

Weiterlesen...

20 Jahre igus® Rollen e-kette®

Jens Göbel | 16. Dezember 2019

…Katzfahrt zum Beispiel am Ship-to-Shore Kran (STS).

P4 Rollen e-kette®

Auch wenn die Heavy Duty Rollen e-kette® heute noch bei vielen neuen STS Kranen eingesetzt wird, hat die…

Weiterlesen...

Zick-Zack am Hallenkran – die etwas andere Leitungsführung für Hubanwendungen

Jens Göbel | 24. April 2020

…weitere Beispiele und Lösungen für die Leitungsführung am Hallenkran, sowie unsere Broschüre zum freien Download.

Sie haben noch Fragen oder eine Anwendung, die Sie mit uns besprechen möchten? Jetzt virtuellen Beratungstermin

Weiterlesen...

Energieketten-Bestseller

Die 6 besten Energiekettensysteme für nahezu alle Anwendungen

Jaki Hang | 20. Januar 2022

…Anwendungen: Krane, Hallenkrane, Kompostieranlagen, Kläranlagen, Werkzeugmaschinen, allgemeiner Maschinenbau, Fördertechnik, Kältetechnik, Baumaschinen, Holzverarbeitung und Robotertechnik sowie Handling

Wann nehme ich welche Energiekette? Sie haben eine Anwendung mit wenig Platz, die Innenhöhe…

Weiterlesen...

Leitungsführung für Lastaufnahmemittel am Hallenkran

Jens Göbel | 9. April 2020

…Broschüre zum freien Download.

Sie haben noch Fragen oder eine Anwendung, die Sie mit uns besprechen möchten? Jetzt virtuellen Beratungstermin vereinbaren

Sie interessieren sich für unsere Produkte

Weiterlesen...

Test Test Test. Millimetergenaue Positionsbestimmung mit EC.PP bei langen Verfahrwegen

Richard Habering | 14. August 2020

…to Shore). RTG (Rubber Tired Gantry) und RMG (Rail Mounted Gantry) Kranen eingesetzt. In einem gemeinsamen Projekt wurde das aktuelle BTG System weiterentwickelt und das EC.PP war geboren.

Der Testaufbau…

Weiterlesen...