Damit Leitungen selbst mit großen Querschnitten und hohem Gewicht in hängenden Anwendungen sicher geführt werden können, hat igus den e-loop als Alternative zum Service-Loop entwickelt. Bei der Energieführung handelt es sich um ein rundes dreidimensionales modulares System, das Leitungen mit einem definierten Biegeradius zugentlastet bewegen kann. Die Leitungen lassen sich einzeln einsetzen und im Wartungsfall tauschen. Die Kettenglieder sind zudem jederzeit wechselbar.
Ein hochfestes Zugseil im Inneren des e-loops sorgt für eine Aufnahme der Zugkräfte und eine Entlastung der Leitungen. Das sorgt für eine hohe Festigkeit des e-loops auch bei besonders rauen Umgebungsbedingungen. Zwischen den Elementen der Energieführung kommen doppelt gesicherte Schraubverbindungen zum Einsatz, die ein Herunterfallen von Bauteilen verhindern und so die Betriebssicherheit erhöhen.