Bei einer Montage einer zylindrischen Gewindemutter aus Kunststoff ist eine axiale und radiale Sicherung notwendig. Eine Option für eine radiale Sicherung ist der Einsatz von Madenschrauben. Die axiale Sicherung kann durch einen Blechring erfolgen. Ein Einkleben der Gewindemutter wird nicht empfohlen.
Ein Tipp zur Montage:
Verwende eine Gewindemutter mit einer Schlüsselfläche und nutze die Flächen als Verdrehsicherung!