Die vorausschauende Wartung, auch Predictive Maintenance genannt, ist ein wichtiges Werkzeug, um ungeplante Maschinenstillstände zu vermeiden. Grundlage dafür sind Zustandswerte, welche über die i.Sense CF.D Sensoren aus den physikalischen Eigenschaften der Datenübertragung ermittelt werden. Die Echtzeit-Auswertung im i.Cee Dashbord macht es möglich, die Verschleißgrenze einer Leitung zu erkennen und den optimalen Austauschzeitpunkt im Voraus zu planen.
Dabei kann die Sensorik auch unter schockfesten Umgebungsbedingungen nach DIN 60529 betrieben werden:
- Temperaturbereich Betrieb: -20…40 °C
- Temperaturbereich Lagerung: -40…45 °C
- Temperaturbereich Transport: -40…45°C
- Relative Luftfeuchte: ≤ 90%, nicht kondensierend
- Schutzart: IP 30/ DIN EN 60529
Weitere Details nd Spezifikationen zu den Sensoren gibts im i.Sense CF.D Handbuch zu finden.