Stillstandszeiten (oder manchmal auch Stillstandzeiten genannt) sind laut REFA Definition die Zeiten, an denen eine Maschine oder Anlage stillsteht, also nicht in der Produktion eingesetzt werden kann. In den vollautomatisierten Produktionsbetrieben der heutigen Industrie gilt es natürlich diese Zeit auf das absolut möglichste Minimum zu reduzieren.
Eine sinnvolle Option dafür ist die Anwendung von Condition Monitoring Systemen in den Fertigungsanlagen. Solche Systeme kümmern sich um die regelmäßige bis kontinuierliche Erfassung oder Überwachung des Zustandes einer Maschine (insbesondere bei rotierenden Bauteilen bzw. bewegten Anwendungen), Anlage oder eines Prozesses. Damit sind entscheidend für das Verständnis des Verhaltens von Maschinen und sind wesentlicher Bestandteil für die Zuverlässigkeit von Anlagen. Denn somit können alle gelieferten Sensordaten im laufenden Betrieb in Echtzeit ausgewertet werden. Im aktivem Störungsmanagement werden dort alle Bewegungsanomalien erkannt und direkt an den Anwender bzw. die Maschinensteuerung, z.B. Siemens SPS, gemeldet.
▼ Cost down
- Eliminierung von ungeplanten Stillstandszeiten oder Maschinenausfällen
- Instandhaltungskosten senken durch frühzeitige Warnungen
- Realisierung von zustandsabhängiger Instandhaltung