Die direkte Anbindung an die SPS Maschinensteuerung des i.Sense EC.W Sensors zum kontinuierlichen Condition Monitoring wird per potentialfreien Kontakten der in den Sensor integrierten INI-Leitung realisiert. Diese hat standardmäßig eine Länge von 2 Meter, aber lässt sich beliebig verlängern. Damit ist eine Echtzeit-Zustandsüberwachung für gleitenden Energieführungssysteme schon ab EUR 248,00 (DE Liste) möglich.
Wie funktioniert der direkte Maschinenanschluss des i.Sense EC.W Sensors zum kontinuierlichen Condition Monitoring von Energieketten?
Verwandte Fragen
- Was bringt mir Predictive Maintenance für meine Schleppketten?
- Welche Vorteile bietet die vorausschauende Wartung von Energieketten?
- Wie funktioniert Predictive Maintenance bei Energieführungssystemen?
- Kann ich ein Condition Monitoring meiner Energiekette auch ohne Schaltschrank-Module realisieren?
- Condition Monitoring von Energieketten: Wie geht das am einfachsten?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!