Gewindespindel für jeden Einsatz (Teil 2)

igu-blog-adm | 7. November 2018

Beinahe hätte ich es nämlich fast vergessen, aber nur fast. Neben dem umfangreichen Programm an Rundwellen gibt es ja auch eine besondere Art der Welle und zwar die mit einem Gewinde. Die Gewindespindel für Gewindemuttern aus Kunststoff, Messing, Grauguß oder Bronze.

Gewindespindel mit Gewindemutter aus Metall/Kunststoff
Gewindespindel mit Gewindemutter aus Metall/Kunststoff

Denn im 3D Drucker wird das Druckbett oder der Druckkopf nicht nur geführt sondern auch in der Höhe verstellt. Da steht die Temperatur im Druckraum und die Unempfindlichkeit gegen Filamentstaub im Vordergrund.

igus® Gewindespindel mit Gewindemutter aus iglidur® J in 3D Drucker
igus® Gewindespindel mit Gewindemutter aus iglidur® J in 3D Drucker

In einem Kommissionierautomat für Apotheken führt eine Gewindespindel mit einer Gewindemutter aus Kunststoff den Greifer. Medikamente werden automatisch eingelagert, auf Bestellung aus dem Lager genommen und auf Wunsch kommissioniert. Hier spielt der absolute Trockenlauf neben einem schnelllaufendem dryspin® Steilgewinde eine entscheidende Rolle.

igus® Gewindespindel in einem Greifer zur Kommissionierung von Medikamenten
igus® Gewindespindel in einem Greifer zur Kommissionierung von Medikamenten

Ganz gleich für welche Art von Gewindemuttern, ob präzise, selbsthemmend oder Steilgewinde, metallisch oder aus Kunststoff…wir bieten Ihnen auch die passende Gewindespindeln an. Als Stangenmaterial, in Wunschlänge oder nach Ihren Wünschen bearbeitet.

Einfach die beste Gewindespindel für Ihre igus® Polymer Gewindemutter, getestet, günstig und schnell geliefert! In folgende Materialien:

  • Trapezgewinde
    Stahl gerollt, 1.0401,
    Edelstahl gerollt, V2A, 1.4301/AISI304
    Aluminium gerollt nach EN AW 6082
    eingängig/mehrgängig/mit Rechts-Links Gegenlauf
    Gewinde Tr6x2 bis Tr50x8
  • Steilgewinde dryspin®
    Edelstahl gerollt, V2A, 1.4301/AISI304
    Aluminium gerollt, nach EN AW 6082
    eingängig, mit Rechts-Links-Gegenlauf
    Gewinde Ds4x2 bis Ds20x90
  • Metrisches Gewinde
    Edelstahl gerollt,  V2A, 1.4301/AISI304
    Gewinde M3 bis M10
  • Komplett bearbeitet nach Ihrer Zeichnung
  • Und zum Schluss der Tipp!
    Konfigurier Dir Deine Gewindespindel einfachst selber – Schnell, eindeutig, mit vielen gängigen Bearbeitungsoptionen, inkl. 2D Bemaßungszeichnung und 3D CAD Model – Jetzt testen!

    Der neue igus® Spindelkonfigurator
    :www.igus.de/spindel-konfigurator 

    igus® Spindelkonfigurator und Auswahl an Gewindespindeln mit Bearbeitung
    igus® Spindelkonfigurator und Auswahl an Gewindespindeln mit Bearbeitung
Du hast bereits abgestimmt!
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!