Gewindespindel für jeden Einsatz (Teil 2)
igu-blog-adm | 7. November 2018
Beinahe hätte ich es nämlich fast vergessen, aber nur fast. Neben dem umfangreichen Programm an Rundwellen gibt es ja auch eine besondere Art der Welle und zwar die mit einem Gewinde. Die Gewindespindel für Gewindemuttern aus Kunststoff, Messing, Grauguß oder Bronze.

Denn im 3D Drucker wird das Druckbett oder der Druckkopf nicht nur geführt sondern auch in der Höhe verstellt. Da steht die Temperatur im Druckraum und die Unempfindlichkeit gegen Filamentstaub im Vordergrund.

In einem Kommissionierautomat für Apotheken führt eine Gewindespindel mit einer Gewindemutter aus Kunststoff den Greifer. Medikamente werden automatisch eingelagert, auf Bestellung aus dem Lager genommen und auf Wunsch kommissioniert. Hier spielt der absolute Trockenlauf neben einem schnelllaufendem dryspin® Steilgewinde eine entscheidende Rolle.

Ganz gleich für welche Art von Gewindemuttern, ob präzise, selbsthemmend oder Steilgewinde, metallisch oder aus Kunststoff…wir bieten Ihnen auch die passende Gewindespindeln an. Als Stangenmaterial, in Wunschlänge oder nach Ihren Wünschen bearbeitet.
Einfach die beste Gewindespindel für Ihre igus® Polymer Gewindemutter, getestet, günstig und schnell geliefert! In folgende Materialien:
- Trapezgewinde
Stahl gerollt, 1.0401,
Edelstahl gerollt, V2A, 1.4301/AISI304
Aluminium gerollt nach EN AW 6082
eingängig/mehrgängig/mit Rechts-Links Gegenlauf
Gewinde Tr6x2 bis Tr50x8 - Steilgewinde dryspin®
Edelstahl gerollt, V2A, 1.4301/AISI304
Aluminium gerollt, nach EN AW 6082
eingängig, mit Rechts-Links-Gegenlauf
Gewinde Ds4x2 bis Ds20x90 - Metrisches Gewinde
Edelstahl gerollt, V2A, 1.4301/AISI304
Gewinde M3 bis M10 - Komplett bearbeitet nach Ihrer Zeichnung
- Und zum Schluss der Tipp!
Konfigurier Dir Deine Gewindespindel einfachst selber – Schnell, eindeutig, mit vielen gängigen Bearbeitungsoptionen, inkl. 2D Bemaßungszeichnung und 3D CAD Model – Jetzt testen!
Der neue igus® Spindelkonfigurator:www.igus.de/spindel-konfigurator
igus® Spindelkonfigurator und Auswahl an Gewindespindeln mit Bearbeitung