Suchbegriff:

Garantie

Warum chainflex Garantie?

Nils Jäger | 25. November 2021

Das alltägliche Leben hält oft Überraschungen und Gefahren für uns bereit. Daher sichern sich Menschen gerne ab. Das kann in Form einer Versicherung geschehen, aber auch Garantieversprechen helfen uns dabei, ein gutes Gefühl für den Ernstfall zu bekommen. Dennoch sollten wir vor allem beim Thema Garantie genauer hinsehen. Wo gibt es Unterschiede und was genau […]

Weiterlesen...

igus® interne Tests bestätigen die Zuverlässigkeit der Produkte für die Solarindustrie

igu-blog-adm | 4. Dezember 2020

Die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien ist grundsätzlich mit hohen Kosten bzw. Investitionen verbunden. Dabei spielen verschiedene Einflussfaktoren wie z.B. Anschaffungs-, Finanzierungs- und Betriebskosten eine wesentliche Rolle. Ein wichtiger Aspekt ist die Laufzeit eines Systems, um die entstehenden Kosten über einen längeren Zeitraum abzuschreiben. Photovoltaik-Anlagen, speziell die Solarmodule, haben heutzutage eine Produktgarantie von bis zu 15 […]

Weiterlesen...

Garantie auf Energieketten und Leitungen

Marco Thull | 19. Februar 2020

Garantierte Lebensdauer online berechnen Bereits seit 2015 bietet igus eine Garantie auf Kabel/Leitungen aus dem chainflex Programm an. Damit war und ist igus immer noch der einzige Anbieter von hochflexiblen Leitungen für die Bewegung, der eine Garantie vergibt. Zahlreiche Kunden haben bereits diesen Service in Anspruch genommen und die Sicherheit für ihre Anwendung erhöht. Garantie […]

Weiterlesen...

Leitungen identifizieren im Medizingerät

Ulf Hottung | 11. Februar 2020

Nur ein kleines Detail und hoffentlich niemals wichtig…. Die Nachverfolgbarkeit von igus chainflex Leitungen. Nur ein kleines Detail und hoffentlich niemals wichtig…. Die Nachverfolgbarkeit von igus chainflex Leitungen. JEDE igus chainflex Leitung wird gemäß folgendem Bild auf Ihrem Mantel mit einem Code versehen, der Herstellwerk UND Charge, somit auch Produktionsdatum und -daten, auch die verwendeten […]

Weiterlesen...

Hängende-Anwendung

Busstörung in Leitung legt eigene Fertigung lahm

igu-blog-adm | 9. Juli 2019

Die Energiekette gilt als Nabelschnur der Maschine mit bewegter Anwendung, wobei die Leitungen dabei als Nervenbahnen fungieren. Das Zusammenspiel beider Elemente muss zusammen passen.

Weiterlesen...