Kugellager-Alternative aus Kunststoff: igus® überzeugt

Patrick Czaja | 16. Februar 2021

Viele Anlagenbetreiber kennen das Problem: beim Einbau von Kugellagern aus Metall ist ein Schmieren unerlässlich. Dieses Prozedere muss in regelmäßigen Wartungsintervallen wiederholt werden und das schluckt nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit. Als Kugellager-Alternative eignet sich xiros besonders.

Mit xiros Kunststoff-Kugellagern aus Kunststoff sparen Sie sich das lästige Schmieren und verzichten hierbei auf jeglichen Tropfen Schmierfett oder -öl. In Frage kommen Anwendungen in der Industrie, solange überwiegend geringe Belastungen und niedrige Geschwindigkeiten herrschen. Hiermit sind beispielsweise multifunktionale Anwendungsfälle gemeint, in denen die Kugellager mit flüssigen Medien wie Wasser oder diversen Chemikalien in Kontakt kommen. Außer Frage steht hier, dass Kugellager aus Metall diesen Medien aufgrund ihrer Eigenschaften nicht Stand halten können.

Die Kugellager-Alternative xiros: warum ist sie so besonders?

  1. Innen- und Außenring: Ob ein xiros Polymerkugellager geeignet ist, liegt am Material des Innen- und Außenrings beziehungsweise der Laufringe. Aufgrund der großen Auswahl an hauseigenen und reibungsarmen Kugellager-Werkstoffen – genannt xirodur – kann ein breites Anwenderspektrum bedient und die Lebensdauer erhöht werden.

  2. Käfig: Unsere Käfige sind bestens für schwierige und widrige Umgebungseinflüsse geeignet und ideal auf das Material der Innen- und Außenringe abgestimmt. Hierdurch stellen Chemikalien und Temperaturen bis zu 150 °C keine Probleme dar.

  3. Kugeln/Wälzkörper: Neben herkömmlichen Kugeln aus Edelstahl sind Kugeln aus Glas sowie Kunststoff (PAI) im Portfolio von igus zu finden. Glaskugeln sind dann von Vorteil, wenn die hundertprozentige Metallfreiheit ein Kriterium darstellt. Unter anderem kann hier die Magnetresonanztomographie im Bereich der Medizintechnik genannt werden. PAI-Kugeln sind besonders dann geeignet, wenn beispielsweise Vakuumeinsatz und höhere Temperaturen gefragt sind. Edelstahlkugeln kommen als Allrounder zum Einsatz und sind besonders kostengünstig.

Nutzen Sie das große Standardprogramm von xiros und finden Sie Ihre passende Kugellager-Alternative: https://www.igus.de/info/kunststoff-kugellager

Die Vorteile im Überblick:

  • Schmiermittelfrei und wartungsarm
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Metallfrei bei Verwendung von Glas- oder Polymerkugeln
  • Temperaturen von bis zu 150 °C möglich
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Leichtes Gewicht
  • Elektrisch isolierend (ESD-konform)
  • FDA-konform (materialabhängig)
  • Lebensdauer berechenbar
  • Drehzahlen von bis zu 4.500 Umdrehungen pro Minute möglich
Kugellager-Musterbox

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Kunststoff-Kugellager.

Du hast bereits abgestimmt!
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!