Wie viele Module passen in ein Module Connect Gehäuse?
Je Gehäuse lassen sich bis zu vier HARTING Han Modular Einsätze miteinander kombinieren, z.B. Pneumatik, Leistung, BUS, Signal – in vier Einzel- oder zwei Doppelmodulen. Insgesamt stehen 100 unterschiedliche Kontaktträger zur Verfügung.
Um für jede Anwendung die passende Schnittstelle zu konfigurieren, können beliebig viele Gehäuse miteinander kombiniert werden. Ein Halterahmen im Module Connect ermöglicht die Integration der einzelnen Einsätze. Montageclips ermöglichen zudem die Befestigung an Wand oder Boden sowie auch der Gehäusemodule aneinander.
Unzählig viele Kombinationen der Gehäuse …