Für den Kabeleinlass des Module Connect gibt es drei unterschiedlich abgestufte Balgdichtungen, die je nach Leitungsdurchmesser entsprechend bearbeitet werden können.
Die Einsätze sind wie folgt unterteilt: von 4 bis 10 mm, von 5 bis 16 mm und von 7 bis 24 mm.
Durch die Schutzart IP54 ist der Module Connect gegen äußere Einflüsse wie Wasser und Staub geschützt. Die integrierte Zugentlastung besteht aus zwei verschraubten Klemmbacken, die sich dem Leitungsdurchmesser anpassen, und bietet den Kabeln damit einen sehr guten Halt.