Die maximale Größe hängt vom jeweiligen 3D-Drucker ab. Es gibt mittlerweile unzählige verschiedene Modelle in unterschiedlichen Größen für jedes Druckverfahren. Heutzutage besteht die Möglichkeit, ganze Häuser im 3D-Drucker herzustellen und deshalb kann diese Frage pauschal nicht beantwortet werden.
Baugröße nach Druckverfahren
- FDM-Verfahren: Bauraumgröße: 330 x 240 x 300 mm
- SLS-Verfahren: Bauraumgröße: 170 x 220 x 320 mm
- print2mold-Verfahren: maximale Werkzeuggröße: 190 x 190 x 70 mm
Größere Bauteile sind auf Anfrage auch möglich. So hat zum Beispiel die bisher größte 3D-Druck Gleitlagerbuchse aus iglidur I150 einen Durchmesser von 800 mm.