Wie funktioniert das Verbinden der Energiekette mit dem Module Connect?

Sie sind hier:

Die e-kette und der Module Connect sind standardisiert. In Abhängigkeit der Kettenserie, Kettenbreite und Kettenhöhe sowie der Anzahl der Module Connect Stecker wird im 3D-Druck ein passender Adapter hergestellt. Er wird einfach per Klicksystem am Module Connect befestigt, verriegelt und kann anschließend per Snap-In-Mechanismus an die Kette angebaut werden.

So wird aus den beiden Komponenten, dem Module Connect Steckverbinders sowie der Energiekette, eine Baugruppe. Eine Befestigung durch zusätzliche Blechteile kann unter Umständen durch den passgenauen Adapter entfallen. Die Ein- und Ausbauarbeiten werden vereinfacht und das Verbinden der Energiezuführung beschleunigt, wie auch die gesamte Inbetriebnahme sowie Serviceeinsätze profitieren von diesen Ersparnissen.

Du hast bereits abgestimmt!

Verwandte Fragen

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!