Die Miniaturschlitten der TW Serie 02 erfordern immer ein Mindestspiel zwischen Schlitten und Schiene. Geliefert werden sie einbaufertig mit voreingestelltem Spiel.
Montage
- Der Linearschlitten TWE Serie 04 wird auf das hartanodisierte Schienenprofil TS-04 aufgeschoben.
- Der Schlitten ist jetzt einsatzbereit montiert.
Spieleinstellung
- Das Lagerspiel kann auf Wunsch individuell eingestellt werden.
- Mit einem 2,5-mm-Schraubenschlüssel lässt sich das Lagerspiel in acht Schritten verringern (–) oder vergrößern (+).
- Das eingestellte Lagerspiel ist noch einmal zu prüfen.
- Bei nun wunschgemäßer Einstellung ist der Schlitten einsatzbereit.
Und so geht es: