Die Linearschlitten TW Serie 01 erfordern immer ein Mindestspiel zwischen Schlitten und Schiene. Geliefert werden sie einbaufertig mit voreingestelltem Spiel.
Montage
- Der Linearschlitten TW Serie 01 wird auf das hartanodisierte Schienenprofil TS-01 aufgeschoben.
- Der Schlitten ist jetzt einsatzbereit montiert.
Spieleinstellung
- Das Lagerspiel kann auf Wunsch individuell eingestellt werden.
- Die drei Schutzkappen auf der einen Stirnseite sind zu entfernen.
- Mit einem Schraubenschlüssel löst man im Anschluss die Kontermutter(n).
- Mit einem Innen-Sechskant Größe 1,5 mm kann das Lagerspiel verringert (–) oder vergrößert (+) werden.
- Das nun eingestellte Lagerspiel ist noch einmal zu prüfen.
- Wenn Einstellung wunschgemäß, alle Kontermuttern festdrehen und die Schutzkappen wieder aufsetzen.
- Der Schlitten ist einsatzbereit.
* Sollte das Spiel zu eng eingestellt worden sein, sodass der Führungsschlitten klemmt,
genügt es nicht, nur die Inbusschrauben zurückzustellen. Betätigen Sie nach dem Zurückschrauben zusätzlich den Rückstellknopf auf der den Schrauben gegenüberliegenden Seite, um die Gleitelemente wieder zu lösen. Benutzen Sie dafür Stifte folgender Größen: 2,5 mm für TW-01-20/TW-01-15 und 3 mm für TW-01-25/TW-01-30.
Und so geht es:
Andreas Beck
Hallo,
wir benötigen folgende Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch, um sie unseren Kunden weiterzureichen.
"Montage und Spieleinstellung Linearschlitten TW-01"
Bitte möglichst im PDF-Format
MfG, Beck
igu-blog-adm
Eine erste Hilfe könnte dieser Artikle sein. Ich habe Ihre Anfrage weitergeleitet.
igu-blog-adm
Eine erste Hilfe könnte dieser Artikel sein. Ich habe Ihre Anfrage weitergeleitet.
Thomas Urbach
Sehr geehrter Herr Beck,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir hoffen, dass Ihnen die Anleitung in Deutsch und Englisch (siehe PDF-Link) hilft.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung gern via Mail unter: mhornung@igus.net oder telefonisch unter 02203-9649-156 (Michael Hornung).
https://www.igus.de/contentData/wpck/pdf/global/drylin_T_Montageanleitung.pdf
Mit freundlichen Grüßen
Ihr igus® Team