Mit einer sauberen Maschinendatenerfassung, kurz MDE, ist der Vorgang zur Erfassung, Speicherung und Bereitstellung von Daten und Informationen, die in einer industriellen Fertigung bzw. Produktion anfallen. Werden diese Daten automatisch erfasst, verdichtet und in Echtzeit visualisiert, ist das die Grundlage für ein effizientes Produktionsmanagement im Sinne der Smart Factory.

Werden smart plastics zur Zustandsüberwachung genutzt, melden Sie sofort den Eintritt unerwarteter Betriebszustände, schalten ab oder geben Alarm. Industrielle Fertiger minimieren auf diesem Weg Anlagenausfälle, Stillstandszeiten und Instandhaltungskosten. Für die Maschinendatenerfassung stehen diverse Sensoren abhängig vom Anwendungsfall zur Verfügung. Damit können sowohl mechanische Faktoren wie bspw. Zug- / Schubkräfte erfasst werden als auch elektrische wie die Leitungsqualität.