Gewindetechnik Produktsortiment
Zoe Moser | 2. Oktober 2020
Das Produktsortiment der dryspin Gewindetechnik
Was bietet das dryspin Produktsortiment? Welche Gewindemuttermaterialen und -spindelvarianten sind genau erhältlich? Und welche Eigenschaften bringen die Gewindetriebe mit sich?
Schauen wir uns nun das Produktsortiment der dryspin Gewindetechnik genauer an. Es bietet eine Bandbreite an verschiedenen Gewindemuttern und Spindelvarianten in unterschiedlichsten Abmessungen. Das Spektrum umfasst Durchmesser von 4 bis 20 mm und Steigungen von 2,4 bis 100 mm. Durch die Vielfalt des Produktsortimentes ist die dryspin Gewindegeometrie nahezu in allen Anwendungen denkbar.

► Gewindemuttern in 6 unterschiedlichen Bauformen
► In 6 verschiedenen Werkstoffen mit individuellen Eigenschaften
► Gewindespindeln in Steil-, Trapez- und metrischen Gewinden
► In Edelstahl, Stahl oder Aluminium erhältlich
Gewindespindeln Produktsortiment
Das Standardmaterial der dryspin Gewindespindeln ist Edelstahl 1.4301, AISI 304. Dadurch wird 100 % Korrosionsfreiheit und ein geringerer Verschleiß ermöglicht. In Aluminium sind die Gewindespindeln ebenfalls erhältlich.
Gewinderichtungen
Alle dryspin Gewindespindeln sind in den Standardgewinderichtungen rechts- und linksgängig erhältlich. Aber auch gegenläufige Gewindespindeln für mehr Gestaltungsspielraum können problemlos bei uns konfiguriert und bestellt werden.
Individuelle Spindelbearbeitung

Neben der Standardmeterware bieten wir auch die Möglichkeit zur direkten Bearbeitung der Spindel, ganz nach den Vorgaben der Anwendung, einfach online konfiguriert mit unserem kostenlosen Gewindespindel Konfigurator an. Auch Zapfen können individuell über das Tool bearbeitet werden. Eine CAD Software oder Kenntnisse im Umgang mit CAD Programmen sind nicht erforderlich.
Dank der integrierten Konstruktionshilfe werden alle Eingaben automatisch auf Plausibilität geprüft. Eine 2D-Bemaßungszeichnung und 3D-Step-Datei können direkt online generiert werden. Zudem gibt der Live-Preis einen guten Eindruck über die Kosten der einzelnen Bearbeitungsschritte.
Darüber hinaus sind auch mit diesem Online-Tool abweichende Sonderbearbeitungen möglich. Schicken Sie uns Ihre Zeichnung, wir prüfen die Herstellbarkeit und unterbreiten Ihnen ein entsprechendes Angebot.
Gewindemutter Produktsortiment
dryspin Gleitgewindemuttern werden aus iglidur Hochleistungspolymeren hergestellt. Es stehen 6 verschiedene Standardmaterialien für verschiedene Einsatzzwecke zur Verfügung: iglidur J, iglidur J350, iglidur A180, iglidur E7, iglidur R und iglidur W300. Der Einsatz der unterschiedlichen tribologisch optimierten Materialen ermöglicht es der Gewindetechnik, vielen geforderten Eigenschaften gerecht zu werden, wie z. B. Standhaltung hoher Lasten, Temperaturbeständigkeit oder FDA-Konformität.
Bereits in der Entwicklungsphase liegt der Schwerpunkt auf Reibungsoptimierung, mit dem Ziel, möglichst niedrige Verschleißraten und gute Reibwerte zu erreichen.
Schauen wir uns hierzu den Verschleißtest des Steilgewindes 10×50 an:

A blau: Standard-Steilgewinde/POM Kunststoffmuttern
B grün: Standard-Steilgewinde/Gewindemutter igus®
C gelb: dryspin® Steilgewinde/Gewindemutter igus®
y = Verschleißrate [μ/km Hubweg]
x = Zyklenanzahl
Verglichen wurde ein Standard-Steilgewinde mit POM Kunststoffmutter, ein Standard Steilgewinde mit drylin Gewindemutter und das dryspin Steilgewinde DS10x50 mit der passenden dryspin Gewindemutter. Die Last betrug 36 [N] bei 100 U/min, getestet mit 50.000, 150.000 und 200.000 Zyklen.
Das Diagramm zeigt deutlich, dass die dryspin Technologie bei jedem Zyklus mit Abstand die geringste Vergleichsrate aufweist.
Materialauswahl der dryspin Gewindemuttern
Die dryspin Gewindemuttern werden aus hochverschleißfesten iglidur Hochleistungspolymeren hergestellt und sind somit 100 % schmier- und wartungsfrei. Sie sind langlebig und robust in widrigen Umgebungen. Außerdem punkten sie mit Chemikalienbeständigkeit, Schimmelfreiheit und einem leisen Verfahrweg. Alle Standardmaterialien sind PTFE-frei. Die Basispolymere sind entscheidend für die Verschleißfestigkeit, wohingegen die Fasern und Füllstoffe die Gewindemutter verstärken. So können auch hohe Kräfte aufgenommen werden. Festschmierstoffe schmieren die Gewindemutter selbstständig und vermindern die Reibung des Systems. Somit sind auch Einsätze in besonderen Umgebungen, wie. z.B. hygienesensiblen Bereichen kein Problem.
Auch die Temperaturbeständigkeit spielt in vielen Anwendung eine große Rolle. Häufig wird für Kunststoffgewindemuttern suggeriert, dass diese nur bei geringen Temperaturen eingesetzt werden können. Doch das stimmt nicht!

Unsere Standard-Gewindemutter JFRM-…DS10x50 aus iglidur J hat eine obere Langzeitanwendungstemperatur von +90 °C. Der Spezialist für Hochtemperaturanwendungen iglidur J350 kann eine Langzeitanwendung bei +150°C ermöglichen. Aber nicht nur in der Hitze, sondern auch bei Tiefsttemperaturen laufen die Gleitgewindemuttern einwandfrei. Für alle Standard-Gewindemutternmaterialien gilt: Die untere Anwendungstemperatur liegt bei -20°C.
Hierbei ist immer zu beachten, dass bei einem großen Temperaturbereich das Axialspiel im Gewindesystem direkt beeinflusst wird. Die Angaben des Axialspiels basieren auf Laborversuchen und Umgebungstemperaturen von 23 °C.
Außerdem ist zu beachten: Verwende ich ein spezielles Material wie iglidur W300 oder iglidur J350 arbeiten dieses auch nur bei entsprechenden Einsatzparametern im optimalem Performancebereich. Das bedeutet z. B. bei der Verwendung von iglidur J350 eine Anwendungstemperatur von > 90 °C. Andernfalls kann das Material nicht die gewünschten Eigenschaften zeigen und das Standardmaterial iglidur J ist zu empfehlen.
Hier sind alle Materialen nochmals zusammengefasst:






Hoher Wirkungsgrad bei allen Geschwindigkeiten: iglidur J
► Hohe Geschwindigkeit
► Niedriger Verschleiß
► Bester Reibwert
Für Temperaturen bis zu +150 °C: iglidur J350
► Für hohe Temperaturen
► Guter Reibwert bei mittlerer Last
Für mittlere bis hohe Geschwindigkeiten: iglidur R
► Hohe Verschleißfestigkeit bei niedriger Belastung
► Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
► Schwingungsdämpfend
FDA-konform für Food-Pharmaindustrie: iglidur A180
► FDA-konform
► Für den Lebensmittelkontakt
Bester Gegenlaufpartner zu Aluminium: iglidur J200
► Geringe Reib- und Verschleißwerte
► Lange Lebensdauer
Für hohe Geschwindigkeiten: iglidur E7
► Geringe Lasten bis zu 200N
► Geschwindigkeiten bis zu 1200U/min
Neben einer großen Auswahl an Standardmaterialien für die Gewindetechnik bietet igus auch eine große Variantenvielfalt in der Gewindemutterngeometrie selbst. Und auch Gewindemuttern im Spritzguss oder mechanisch gefertigt aus iglidur Halbzeugen konnten schon viele Anwendungen verbessern.
Hier haben wir eine Unterstützung zur richtigen Materialauswahl zusammengestellt:




Neben den unterschiedlichen Varianten der Gewindemutter kann die dryspin Technologie mit noch etwas punkten: ihren zahlreichen Gewindeabmessungen. Das dryspin Entwicklerteam arbeitet unermüdlich an der Entwicklung neuer Abmessung. Außerdem bieten wir fast alle Gewindemuttern als Rechts- und Linksgewinde an. So können wir mit Stolz sagen, dass das dryspin Programm in den letzten Jahren stark gewachsen ist und Jahr für Jahr erweitert wird.


Sie haben Fragen?
Senden Sie uns hier Ihre Kontaktanfrage
Unsere Experten finden eine Lösung für Sie.

Mehr Infos benötigt?
Schauen Sie auf unserer Homepage vorbei!
Alle Informationen rund ums Thema Gewindetechnik.