Gewichtseinsparung mit Energieführungen

Peter Wirth | 30. Juli 2020

Das Einsparen von Gewicht spielt in vielen Anwendungen der Industrie eine große Rolle. Mit leichten Energieketten die Technik verbessern und Kosten senken haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Bei einem Kran beispielsweise muss die gesamte Statik auf die auftretenden Lasten ausgelegt werden. Hier hat das Eigengewicht einer Kabeltrommel mit ca. 4t (bei 400 Metern Verfahrweg […]

Weiterlesen...

Scara Solution: Von der Idee zum Produkt Folge 2

Marius Glaue | 29. Juli 2020

Das Paket von Epson ist angekommen „Ja ist denn heut schon Weihnachten?“ oder „Häh, ich hab doch gar nichts bestellt?“ geht einem über die Lippen oder zumindest durch den Kopf, wenn der Anruf vom Wareneingang kommt: „Euer Paket ist da.“ So oder so ähnlich könnte es sich bei der Ankunft des G6-553S Manipulator RC620 zugetragen […]

Weiterlesen...

Kosten sparen im Einkauf! Overengineering adé

Marco Thull | 29. Juli 2020

Produkte mit Eigenschaften kaufen, die gar nicht nötig sind: Unternehmen verlieren auf diese Weise Geld und erhöhen den Montage- und Wartungsaufwand. Wie es gelingt, sich gerade in Corona-Zeiten auf das Motto „Keep it simple“ zu besinnen und Kosten zu sparen. Kennen Sie Overengineering? Der Begriff bezeichnet Produkte mit Funktionen, die Zeit und Geld kosten, dem […]

Weiterlesen...

Scara Solution: Von der Idee zum Produkt. Folge 1

Marius Glaue | 21. Juli 2020

Status Quo KW29 2020 In dieser Blog-Serie möchten wir Sie mitnehmen, um uns bei der Entwicklung eines neuen Produkts über die Schulter zu schauen. Das Ende dieser Serie ist zum Zeitpunkt, wo ich diese Zeilen schreibe bzw. Sie diese Zeilen lesen, noch komplett offen. Vielleicht haben wir am Ende gar kein neues Produkt und wir […]

Weiterlesen...

Automatisches Parksystem

Wie lassen sich Stillstandszeiten mithilfe eines Adapters verkürzen?

igu-blog-adm | 21. Juli 2020

Automatische Parksysteme bringen Fahrzeuge mithilfe von Fördertechnik vertikal und/oder horizontal in Parkposition. Es lassen sich zwei Arten automatischer Parksysteme unterscheiden: teilautomatische und vollautomatische Systeme.

Weiterlesen...