Welcher Linearachsen-Antrieb ist der Richtige für mich?
igu-blog-adm | 15. Juli 2020
Linearachsen sind in der Automation und im Maschinenbau ein wichtiges Element, um von einfachen Verstellaufgaben bis hin zu komplexen präzisen Mehrachssystemen realisieren zu können. Dabei werden Linearachsen und Linearmodule auf unterschiedlichste Weise angetrieben.
Der Spindelantrieb – für hohe Genauigkeit
Ist eine weniger hohe Geschwindigkeit aber dafür eine hohe Genauigkeit gefordert, werden meist Linearachsen mit Trapezgewinde eingesetzt. Auch bei hohen axialen Schubkräften ist die Linearachse mit Spindelantrieb eine gute Wahl. Aufgrund von biegekritischen Grenzdrehzahlen bei Spindeln sind der Verfahrweg (max. 1.500 mm), die Drehzahl und somit die Geschwindigkeit der Spindel stark begrenzt. Die empfohlene Drehzahlgrenze ist abhängig vom Spindeldurchmesser.

Steilgewinde für mittlere Geschwindigkeiten
Mit unserem dryspin Steilgewinde können aufgrund der speziellen Gewindeneigung Genauigkeit und mittlere Geschwindigkeiten kombiniert werden. Dabei ist ein maximaler Verfahrweg von 1.000 mm zu beachten.

Aufbau einer Linearachse mit Spindelantrieb

- Schmiermittelfrei durch Kunststofflager und Kunststoffmuttern
- Wellenmaterial (Aluminium, Edelstahl, Karbon)
- 8 Trapezgewindesteigungen, 4 Steilgewindeneigungen
- Grundkörper aus Edelstahl, Aluminium, Zink oder Kunststoff
- Spindelbearbeitung nach Zeichnung oder Spindelzapfen
- Zubehör lieferbar
Der Zahnriemenantrieb – wenn es schnell gehen soll
Linearachsen mit Zahnriemenantrieb sind besonders für schnelle Positionier- und Handling-Aufgaben geeignet. Lange Verfahrwege bis zum 3000 mm und hohe Geschwindigkeiten sind der Bereich für diesen Linearantrieb.
Wann entscheide ich mich für den Zahnriemenantrieb?
- Wenn hohe Geschwindigkeiten gefordert sind
- Bei Verfahrwegen bis 3 Meter
- Wenn der Aufbau besonders flach sein soll
- Wenn Positioniergenauigkeit >0,1mm sein darf
Aufbau einer Linearachse mit Zahnriemenantrieb

- Umlenkung mit Rillenkugellager
- Schmiermittelfreie Linearführung durch Polymergleitlager
- Diverse Schlittenlängen
- Polyurethan (PU)- oder Neopren-Zahnriemen
- Hartanodisiertes Aluminium
Sie wollen vor allem Kosten sparen?
Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit der drylin ECON Serie über 30% Kosten sparen und gleichzeitig die Technik Ihrer Linearachsen verbessern können.


Haben Sie weitere Fragen?
Senden Sie uns hier eine Nachricht.
Unsere Experten helfen Ihnen gerne!
Weitere Blog-Beiträge zum Thema lineare Antriebstechnik: