Wie reduzieren iglidur Gleitlager Geräusche in Automobilen (Buzz, Squeak and Rattle)?
Julio Pauli | 2. Oktober 2019

Was ist Buzz, Squeak and Rattle (BSR)?
BSR sind alle Geräusche, die von Bauteilen und Baugruppen im Fahrzeug erzeugt werden. BSR Testing, auch Geräusch- und Rütteltest genannt, ist eine Akustiktestmethode aus der Automobilindustrie und dient der Lautstärkemessung dieser Geräusche. Hierbei wird eine realitätsähnliche Umweltsituation mit entsprechenden Vibrationen simuliert und die entstehende Lautstärke gemessen. Die technische Herausforderung der Fahrzeug- und Komponenteningenieure liegt darin, geräuschintensive Bauteile zu identifizieren und gegebenenfalls durch eine geräuschärmere Lösung zu ersetzen.
Die Erwartungen der OEMs in diesem Bereich steigen stetig. Im Hinblick auf alternative Antriebe wie den Hybrid- oder Elektromotor, gibt es zwangsläufig eine Reduktion der Antriebslautstärke, wodurch Geräusche im Fahrzeuginnerraum wesentlich weniger durch einen lauten Verbrennungsmotor überdeckt werden. Gleichzeitig wird es in Fahrzeuginnenräumen immer leiser.

Wie reduzieren iglidur Gleitlager Geräusche?
Geräusche entstehen immer dort, wo Bauteile miteinander interagieren, also dort wo Reibung entsteht. Mit den tribologisch optimierten Hochleistungspolymeren von igus erzielen Sie einen besonders niedrigen Reibwert und erhalten somit eine leise laufende Anwendung. Ob im Fahrzeugsitz, Scharnier oder Aktuator, die Anwendungsvielfalt für unsere iglidur Gleitlager im Fahrzeuginnenraum ist groß.
Kunststoff zeichnet sich dadurch aus, dass er im Vergleich zu Metall dämpfend wirkt. In Anwendungen mit hohen Vibrationsbelastungen, trägt eine Kunststoff Gleitlagerlösung somit dazu bei, die Geräuschkulisse im Fahrzeuginnenraum zu reduzieren. Das von igus entwickelte iglidur Materialprogramm enthält Werkstoffe, welche besonders dämpfende Eigenschaften aufweisen.
Weitere Gründe für den Einsatz von iglidur in Automobilen finden Sie hier: https://www.igus.de/info/5-gruende-fuer-den-einsatz-von-iglidur-gleitlagern-in-automobilen
PS: Ob Gleitlager, sphärische Lager, Linearlager, Sonderslider, Zahnräder oder individuelle Wunschgeometrie, mit dem iglidur® Designer bleiben keine Wünsche offen.
Bauteil jetzt anfragen und heute noch ein Angebot erhalten.