Suchbegriff:

Zertifikat Lebensmittel

Kunststoffgleitlager für die Molkereiindustrie

Jan Michels | 31. März 2020

Für die Verarbeitung von Milch und anderen Milchprodukten gibt es verschiedenste Molkereitechnik: Von Abfüllmaschinen über Ventile bis hin zu Sekundärverpackungsmaschinen für Joghurt (-becher), Käse, Butter, Sahne, Milchtüten oder Kaffeesahne. Für die Molkereiindustrie sind Gleitlager aus FDA/ EU-konforme Materialien, wie iglidur A160, A181 oder A350 interessant. Aber darüber hinaus wird aber auch oft nach dem „3A […]

Weiterlesen...

Die richtigen Gleitlager für die Reinigung bei höheren Temperaturen

Jan Michels | 27. März 2020

In der Verpackungs-, Lebensmittel- und der Getränkeindustrie werden viele verschiedene Maschinen eingesetzt. Eines haben die meisten unterschiedlichen Maschinentypen jedoch gemeinsam: Sie werden regelmäßig intensiv gereinigt. Und das oft bei Temperaturen, die höher als 100 °C sind. igus bietet einige Kunststoff-Gleitlager für die Verpackungs-, Lebensmittel- und der Getränketechnik an, die auch bei diesen hohen Temperaturen kein […]

Weiterlesen...

iglidur mit „China FDA“ – Neues Zertifikat für die Lebensmittelindustrie

Jan Michels | 24. Oktober 2019

In der Verpackungs-, der Lebensmittel- und auch der Getränkeindustrie geht es meist um sensible Lösungen. Deswegen müssen besondere Anforderungen eingehalten werden. Dies gilt insbesondere beim direkten Kontakt mit Lebensmitteln und Getränken. Daher bieten wir Ihnen, abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen, mit unseren wartungsfreien und schmiermittelfreien Maschinenelementen aus Hochleistungskunststoffen Lösungen, die Verpackungsmaschinen optimieren. War bis vor […]

Weiterlesen...