Teleskopschienen
Bei der Vorstellung von Game Changern in anderen Branchen habe ich dir versprochen, meine persönlichen Highlights für Werkzeugmaschinen aus diesem Jahr zusammen zu fassen. Hier möchte ich nun 16 NEWS Highlights vorstellen, die es NICHT in meine TOP 3 geschafft haben. Hauptgrund ist, dass diese Produkte nicht für das breite Spektrum an Werkzeugmaschinen geeignet sind, […]
Technik verbessern, Kosten senken. Dieser Leitgedanke begleitete igus® bei der Neuentwicklung der ersten Teleskopschiene, die komplett auf metallische Komponenten verzichtet. Im Vergleich zu der drylin® NT-35 aus Metall spart die NTP-27 Teleskopschiene 64 % ihres Gewichts ein und benötigt 23 % weniger Bauraum. Der 3-teilige Aufbau aus igus® Hochleistungspolymeren lässt sich bis zu 150 mm ausziehen. Durch […]
Angehende Tischler kombinieren im Rahmen eines Maschinenkurses an der Handwerkskammer Köln Industrial Design mit skandinavischen Charme. Die 24 Auszubildenden des Berufskollegs Bergisch Gladbach hatten die Aufgabe innerhalb von fünf Tagen ein Möbelstück in Kleinserie zu fertigen. Die Möbelstücke wurden von den Azubis selbstständig konstruiert, das Ergebnis kann sich sehen lassen!