Sonderteile
Pools sind eines jedermann Liebling; ob im Sommer als Erfrischung oder im Winter als Wohlfühloase bei über 25° C im Whirlpool oder Jacuzzi. Doch auch hier steckt viel Technik dahinter. Das Herzstück eines jeden Pools ist die Pool-/Wasserpumpe. Sie ist dazu da die Wasserzirkulation im Schwimmbecken in Gang zu setzen, damit eine Filtration mit dem […]
Lagerkomponenten innerhalb der Medizintechnik müssen höchste Anforderungen erfüllen. Typisch sind hierfür beispielsweise Anwendungen mit hohen Drehzahlen, einem hohen Maß an Hygiene und einer gewissen Beständigkeit gegenüber aggressiven Umgebungen. Aufgrund der hohen Hygieneansprüche an die Kugellager für die Medizintechnik spielt der Faktor der Schmiermittelfreiheit eine Rolle. Dadurch, dass vergleichbare Lösungen aus Metall nicht ohne Schmierung auskommen […]