Solar
Die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien ist grundsätzlich mit hohen Kosten bzw. Investitionen verbunden. Dabei spielen verschiedene Einflussfaktoren wie z.B. Anschaffungs-, Finanzierungs- und Betriebskosten eine wesentliche Rolle. Ein wichtiger Aspekt ist die Laufzeit eines Systems, um die entstehenden Kosten über einen längeren Zeitraum abzuschreiben. Photovoltaik-Anlagen, speziell die Solarmodule, haben heutzutage eine Produktgarantie von bis zu 15 […]
Jeder hat es schon mal gesehen. Einzelne Solarmodule auf dem Hausdach oder in größeren Stückzahlen als komplettes Kraftwerk. Dabei sind die Solarmodule in der bestmöglichen Ausrichtung zur Sonne, starr in einer Position installiert. Zur effizienteren Energieerzeugung werden in großen Solarkraftwerken spezielle nachführende Systeme eingesetzt, die sogenannten „Solartracker“. Diese Trackersysteme erlauben eine vertikale Rotation der Solarmodule […]
Wer Kunststoff kennt, der nimmt Metall! Diesen Satz hört man auch heute noch häufig genug von Konstrukteuren und Instandhaltern. Gefühlt nimmt die Zahl derer, die Gleitlager aus Kunststoff einsetzen oder sogar bevorzugen dennoch zu. Egal ob Sie nun Kunststofflager-Skeptiker oder -Enthusiast (oder nichts von beiden) sind: Diese Beispiele für Anwendungen von Kunststoffgleitlagern könnten Sie trotzdem […]