Kabeltechnologie
Kleiner Invest mit großer Wirkung: In der neuesten Generation prüfen die i.Sense CF.D Überwachungssensoren den elektrischen Zustand von chainflex Leitungen in e-kettensystemen – kontaktlos und ohne Eingriff in die bestehende Konfektionierung. Dadurch kommt das Echtzeit-Monitoring ohne Opferadern aus und ermöglicht in Kombination mit dem neuen Auswertmodul i.Cee:plus II eine noch effizientere vorausschauende Wartung zum Schutz vor kostenintensiven Anlagenausfällen.
Man liest eigentlich täglich von verheerenden Bränden. Sei es in Wohngebäuden, oder in industriellen Anlagen, oder wie vor wenigen Tagen die Kathedrale von Notre-Dame in Paris/Frankreich. Diese ist Medienberichten zur Folge aufgrund eines Kurzschlusses in Flammen aufgegangen ist. Das Ausmaß der Schäden eines Kabelbrandes reicht von leichtem Sachschaden bis zum Totalausfall von Produktionskapazitäten. Nach Angaben […]
Klingt exotisch, ist aber eigentlich ganz einfach, es geht um die Drehung. Ganz genau gesagt, um die VERdrehung. Zur Veranschaulichung stellen Sie sich einfach einen Roboterarm vor, z.B. in der Automobilindustrie. Der Arm bewegt sich in alle Richtungen und eventuell sogar noch um seine eigene Achse. Für diese Bewegung und für seine Aufgabe benötigt er […]
Wirkt eine Leitung auf den ersten Blick für viele eher unspektakulär, zeigt der Blick hinter die Kulissen, dass wir ohne die innovative Kabeltechnologie völlig aufgeschmissen wären. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie häufig wir in unserem alltäglichen Leben mit unterschiedlichsten Leitungen in Berührung kommen. Ob in industriellen Produktionsanlagen und Werkzeugmaschinen, in Haushaltsgeräten, Computern oder […]