Festoon
Leitungen und Schläuche im begrenzten Bauraum sicher führen, ohne schnelle Ermüdungsbrüche, die zu teuren Stillstandzeiten führen: eine Königsdisziplin! Welche Möglichkeiten kompakte Energieketten und hochflexible Leitungen bieten. Ein Haus auf dem Land bauen, auf einem 1.000 m2 großen Grundstück: Kein Problem. Kniffeliger wird es in einer 200 m2 kleinen Baulücke in einer Großstadt. Hier ist strategisches […]
Der Vorteile Rollenkette gegenüber herkömmlichen Leitungsgirlanden / Kabelwagen Systeme liegt auf der Hand. Schauen wir uns die Konstruktionsmerkmale der beiden Lösungen mal – im Einsatz aus Hafenkrananlagen – genauer an.
Welche Vorteile bringt die Energiekette, im Vergleich zum klassischen Festoon oder Kabelwagensystem, am Hallenkran im einzelnen? Erhöhte innere Spannweite ohne Hindernisse. Unübertroffene Abstände unter dem gesamten Kranträger. Geringer Bauraum des Kettensystems am Kran notwendig. Keine baumelnden Leitungen vom Kranträger, dadurch höherer Stauraum. Kleinerer Abstand von Haken zur Wand. Längere Lebensdauer der Leitungen. Niedrigere Betriebs- und Wartungskosten im Vergleich zu einem Festoon oder Kabelwagensystem. Weniger Fehleranfällig. Keine Komponenten die regelmäßig geschmiert werden müssen.
Zuverlässiges und dynamisches Leitungsmanagement
gehört zu den größten Herausforderungen in der
modernen Krantechnik. Praktisch alle Arten von Krananwendungen
sehen sich verstärkten Anforderungen
bezüglich Verfahrwegen, Geschwindigkeiten und Präzision
gegenüber.
Gattungsbegriffe Der Begriff e-kette ist eng verbunden mit den Begriffen Schleppkette, Energiekette und Energieführung bzw. Energieführungskette oder sogar Kabelführungssystemen. Die e-kette beschreibt ein Produkt, welches Kabel oder auch Leitungen, sowie Schläuche über einen bestimmten Weg sicher transportiert. Sie sorgen für die ausfallsichere Zuführung von Energie, Daten und Impulsen und sind dabei ständig in Bewegung. Sie […]
Die Übersetzung von Festooning oder Festoon aus dem Englischen ins Deutsche heißt ganz einfach: Girlanden. Im Zusammenhang mit unserer Branche sind damit natürlich nicht die bunten Partylichter gemeint, die im Garten hängen, sondern Leitungen an den unterschiedlichsten Krantypen oder anderen Anlagen, die oft im Freien ungeschützt vor klimatischen und mechanischen Außeneinflüssen herum baumeln. Allerdings sieht […]