Suchbegriff:

Abfüllmaschinen

Chemikalienbeständigkeit gegenüber Ecolab-Reinigern

Jan Michels | 7. Oktober 2020

Die Sicherheit von Lebensmitteln und Getränken ist entscheidend für das Wohlergehen und die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt. Das Reinigen und die Desinfektion von Lebensmittel- und Getränkemaschinen ist daher enorm wichtig. Einer der bekanntesten Hersteller von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln für diese Industrie ist Ecolab. Typischerweise eingesetzt werden solche Reiniger in Getränkeabfüllmaschinen. Aber auch […]

Weiterlesen...

Linearführungen für wenig Bauraum

Jan Michels | 22. April 2020

igus bietet in seinem Sortiment für die Verpackungs-, Lebensmittel- oder Getränketechnik viele verschiedene Linearführungen an. So bietet zum Beispiel drylin W ein großes Baukastensystem. drylin N ist die erste Wahl für extrem flache Bauhöhen. Baugleich zu den üblichen Kugelumlaufführungen ist drylin T. Ein Vertreter der Wellenführungen ist drylin R. Da einige Maschinenbaugruppen äußerst kompakt sind, […]

Weiterlesen...

Die richtigen Gleitlager für die Reinigung bei höheren Temperaturen

Jan Michels | 27. März 2020

In der Verpackungs-, Lebensmittel- und der Getränkeindustrie werden viele verschiedene Maschinen eingesetzt. Eines haben die meisten unterschiedlichen Maschinentypen jedoch gemeinsam: Sie werden regelmäßig intensiv gereinigt. Und das oft bei Temperaturen, die höher als 100 °C sind. igus bietet einige Kunststoff-Gleitlager für die Verpackungs-, Lebensmittel- und der Getränketechnik an, die auch bei diesen hohen Temperaturen kein […]

Weiterlesen...