Sie benötigen mehr lichtes Maß in Ihrer Energiekette, hier hat igus die passende Lösung für Sie!
Dieter Reitz | 19. Juli 2019
Immer wieder fragen uns Konstrukteure nach Energieketten, die bei gleichen Außenabmessungen mehr lichtes Maß im Innenraum haben, weil sich die Befüllung erhöht. In unserer neuen Serie E2.1 haben wir unsere kontinuierlichen Verbesserungen der letzten Jahre gebündelt und ganz neue Impulse gesetzt. Neben mehr nutzbarem Bauraum ist das Laufgeräusch der E2.1 wesentlich leiser geworden. Die Lebensdauer und die Stabilität wurden ebenfalls verbessert.
● Mehr Innenhöhen 26 – 48 mm
● Bis zu -10 dB(A) reduziertes Laufgeräusch* durch eine neuartige „Linsenbremse“
● Von oben und der Seite einfach zu öffnen, kostengünstiger Kettenöffner inklusive
● Optimiertes Verhältnis Innen- zu Außenhöhe, bis zu 3 mm mehr Innenhöhe bei gleicher Außenhöhe*
● Große Gleitflächen für gleitende Anwendungen bei langen Verfahrwegen
● Sehr leitungsfreundliches Design
*Im Vergleich zu ähnlichen Typen der bewährten E2/000 Familie
Leiser, stabiler und leicht zu montieren – der neue Standard für mittlere Lasten. Wenn Sie ein Muster benötigen, dann schreiben Sie mir hierzu gerne eine E-Mail.