Wie werden triflex R Schlauchpakete montiert?

Sie sind hier:

Je nach Größe und Art gibt es verschiedene Weisen, wie man einzelne Kettenglieder oder ganze e-kettensysteme montiert und demontiert. Hierzu stellt igus ein passendes Montagewerkzeug zur Verfügung für die Serien TRE.B, TRC und TRCF. Mittels einfacher Tipps und Tricks lassen sich diese Kettenglieder montieren, als auch demontieren.  Zusätzlich zu der Montage von einzelnen Kettengliedern werden auch alle Arten der igus triflex R e-kettensysteme (RSP, RS, RSE mit Umlenkung, RSE Linear, RSEL und Federstabmodul) von Achse 1 bis Achse 6, die Verwendung der LOCKS, als auch die Montage und Ausrichtung der twisterchain erläutert. Weiterhin gilt als besonders wichtig, die richtige Positionierung der Federstäbe, um die Langlebigkeit des System zu gewährleisten. Hier gelangen Sie direkt zu den Montagevideos.

Du hast bereits abgestimmt!
Schlagwörter:

Verwandte Fragen

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Artikel Schlagwörter:

Robotics

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema